Pubblica i tuoi prodotti
Desk 1250x500 mm
Desk 1250x500 mm
Desk 1250x500 mm
Desk 1250x500 mm
Desk 1250x500 mm
Desk 1250x500 mm

    Desk 1250x500 mm

    Progettato e realizzato in Svizzera nel 1965 da Paul Schaerer e l'architetto svizzero Fritz Haller

    Certificazioni: GreenGuard®, Cradle to Cradle®, GS. Idoneo per progetti Leed
    Progettato per abbinarsi/adattarsi al sistema di arredamento con gambe cromate e a un ampio ventaglio di finiture dei tavoli Modulare, personalizzabile, riutilizzabile, duraturo, senza tempo, versatile.
    Utilizzato in tutto il mondo da più di 50 anni all'interno degli spazi più disparati (uffici, musei, librerie, punti vendita, ecc.)


    Voce di capitolato
    • Tavolo USM Haller 1500x500/740 mm

      Modelli standard disponibili in varie misure: 750x750, 1250x750, 1500x750, 1750x750, 2000x750, 2250x750, 2500x750, 3000x750, 1000x1000, 1250x1000, 1500x1000, 1750x1000, 2000x1000, 2250x1000, 2500x1000, 3000x1000 mm

      Può essere combinato con l'arredamento USM Haller (stessa altezza e larghezza)Possibilità di aggiungere un'ampia varietà di accessori: gestione cavi, Privacy Panel, porta cancelleria girevole, braccio di supporto per schermo piatto, supporto per unità centrale, ecc.

      Disponibile con piano in diverse finiture: laminato (grigio perla, grigio pastello, grigio chiaro medio, grigio scuro caldo), MDF verniciato a polvere (bianco puro RAL 9010), linoleum (nero, cenere, carbone, ciottolo, malva), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), legno (impiallacciato faggio laccato naturale, impiallacciato rovere laccato nero, impiallacciato rovere laccato naturale, impiallacciato rovere oleato bianco, impiallacciato rovere oleato naturale, impiallacciato rovere oleato marrone), vetro trasparente, vetro chiaro laccato sul retro (bianco puro RAL 9010, grigio chiaro RAL 7035, argento opaco USM, grigio medio RAL 7005, antracite RAL 7016, nero grafite RAL 9011, blu acciaio RAL 5011, blu genziana RAL 5010, verde USM, giallo oro RAL 1004, arancio puro RAL 2004, rosso rubino USM, marrone USM e beige USM), vetro satinato laccato sul retro (bianco puro RAL 9010, grigio chiaro RAL 7035, grigio medio RAL 7005, antracite RAL 7016, nero grafite RAL 9011, blu acciaio RAL 5011)


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUSM_Haller_table_desk_008
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)1250
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioTruciolare
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 19 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Modular General Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS