Pubblica i tuoi prodotti
Mobile contenitore con vasi per piante, personalizzabile – (con un solo pannello per piante)
Mobile contenitore con vasi per piante, personalizzabile – (con un solo pannello per piante)
Mobile contenitore con vasi per piante, personalizzabile – (con un solo pannello per piante)

    Mobile contenitore con vasi per piante, personalizzabile – (con un solo pannello per piante)

    4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)

    Progettato e realizzato in Svizzera nel 1965 da Paul Schaerer e l'architetto svizzero Fritz Haller

    Certificazioni: GreenGuard®, Cradle to Cradle®, GS. Idoneo per progetti Leed
    Progettato per abbinarsi/adattarsi al sistema di arredamento con gambe cromate e a un ampio ventaglio di finiture dei tavoli Modulare, personalizzabile, riutilizzabile, duraturo, senza tempo, versatile.
    Utilizzato in tutto il mondo da più di 50 anni all'interno degli spazi più disparati (uffici, musei, librerie, punti vendita, ecc.)


    Voce di capitolato
    • Mobile contenitore con vasi per piante, personalizzabile – (con un solo pannello per piante)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUSM_Haller_world-of-plant_001
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)640
    • Larghezza (mm)1536
    • Profondità (mm)386
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 19 11
    • Titolo OmniClassModular General Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS