Pubblica i tuoi prodotti
Tavolo rotondo Ø 1100 mm
Tavolo rotondo Ø 1100 mm
Tavolo rotondo Ø 1100 mm
Tavolo rotondo Ø 1100 mm
Tavolo rotondo Ø 1100 mm
Tavolo rotondo Ø 1100 mm
Tavolo rotondo Ø 1100 mm

    Tavolo rotondo Ø 1100 mm

    4.2 su 5 stelle4.2(9 recensioni)

    Progettato e realizzato in Svizzera

    Certificazioni: GreenGuard®, Cradle to Cradle®. Idoneo per progetti Leed
    Utilizzato in tutto il mondo da più di 50 anni all'interno degli spazi più disparati (uffici, musei, librerie, punti vendita, ecc.)

    Voce di capitolato
    • USM Kitos E table diameter 1100/740 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mms
      Can be combined with USM Haller furniture.

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powdercoated MDF (pure white RAL 9010), Linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUSM_Kitos_table_round-table_001
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)1100
    • Profondità (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioTruciolare
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 19 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Modular General Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS