Pubblica i tuoi prodotti
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG

Cementitious self-leveling compound for use up to 2" depth application. Excellent flow and working time properties produce level, flat surfaces with good absorbency for most floor coverings and adhesives.

Voce di capitolato
  • Properties

    • Fast setting • Walkable in 3-4 hours
    • Versatile • Applies from 1/4"-2" depth
    • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Low stress • Ability to cover difficult substrates
    • Standard dry time • 24-36 hours for most floor coverings
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicouzin-nc-147-cg
  • Famiglia di prodottoSelf-Leveling Underlayments
  • Gruppo di famigliaCementitious Leveling Compounds
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-13
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descrizione Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Codice CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numero OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Titolo OmniClassCementitious Floor Underlayments