Pubblica i tuoi prodotti
8-Person Construction Trailer With Shower
VAC

8-Person Construction Trailer With Shower

8-Person Construction Trailer With Shower
Voce di capitolato
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobase-vie-8D
  • Famiglia di prodottoBase vie autonome VAC
  • Gruppo di famigliaBase vie autonome avec douche
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3250
  • Larghezza (mm)2180
  • Profondità (mm)7650
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioIsolamento
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)2240
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Service vehicles
  • Codice CSI MasterFormat 201441 63 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Utility Vehicles
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK