Pubblica i tuoi prodotti
STRUTTURE BAGNO - BIDET
STRUTTURE BAGNO - BIDET
STRUTTURE BAGNO - BIDET
STRUTTURE BAGNO - BIDET
STRUTTURE BAGNO - BIDET
    Valsir

    STRUTTURE BAGNO - BIDET

    Valsir propone tre differenti tipologie di strutture per ogni esigenza d'installazione. Le strutture Block assicurano affidabilità e semplicità di montaggio.
    Voce di capitolato
    • Struttura per bidet sospeso tipo Valsir bidet Block S80, spessore 80 mm, montata su struttura metallica tubolare verniciata color nero. Dotata di piedini regolabili in altezza di 200 mm e orientabili parallelamente o perpendicolarmente alla struttura stessa, squadrette di fissaggio con prolunga per il montaggio fino ad una distanza 170 mm dal muro. Dotata di due barre filettate M12 per il montaggio a parete di bidet sospeso, raccordi in ottone con gomma antivibrante e completa di curva di scarico D 50 e materiale per il fissaggio. Premontato e dotato di placca di fissaggio raccordi pluri-forata per permettere di posizionare i raccordi in diverse posizioni.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBIDET_FRAMES
    • Famiglia di prodottoMOUNTING BATHROOM FRAMES
    • Gruppo di famigliaBidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures