Pubblica i tuoi prodotti
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
    Valsir

    VALSIR PEXAL® CONNEX-T

    PEXAL® CONNEX-T. La rivoluzione nei tubi multistrato. Connex-T è una vera e propria rivoluzione nell'installazione dei sistemi multistrato. Sviluppato da Valsir per realizzare derivazioni su tubazioni multistrato nuove o esistenti di grosso diametro, riduce sensibilmente il tempo di posa e i costi di installazione e favorisce gli interventi di manutenzione. Le soluzioni adottate sono state studiate per ridurre al minimo il margine di errore e facilitare al massimo l'installazione: su tubazioni già esistenti non è sempre facile intervenire sia per la posizione in cui si opera che per gli spazi, molto spesso ridotti, in cui si deve operare. Il particolare profilo di innesto sulla tubazione è stato progettato e ingegnerizzato per ridurre al minimo le perdite di carico. Testato in accordo ai più severi standard internazionali sui sistemi multistrato e sottoposto ai più severi test qualitativi in Valsir, Connex-T ha una durabilità garantita di almeno 50 anni nel pieno rispetto delle normative; in questo periodo ne è consentito l'impiego a pressioni di 10 bar e a temperature ino a 95°C.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCONNEX-T
    • Famiglia di prodottoSupply Systems
    • Gruppo di famigliaPEXAL® Connex-T
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015Ss_55
    • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings
    • Codice CSI UniFormat IID2020
    • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution
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
    Prodotti simili