Pubblica i tuoi prodotti
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR CUBIK
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR CUBIK
    Valsir

    CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR CUBIK

    La cassetta ideale per sfruttare ogni spazio Le caratteristiche di Cubik la rendono perfetta per l’installazione in cavedi tecnici, con la possibilità di collegamento al vaso attraverso un tubo di cacciata flessibile. La possibilità di montaggio disassato fino a 700 mm e il comando frontale o superiore le conferiscono caratteristiche di massima versatilità.
    Voce di capitolato
    • Cassetta incasso Cubik Block a doppio scarico Cassetta incasso in HDPE completa di valvola pneumatica a doppio comando con possibilità di risciacquo a 2 quantità d’acqua 3/6 litri e conforme CE EN14055-CLI-6/7-NLI-VRI tipo Valsir Cubik. Possibilità di comando sia frontale sia superiore, spessore 180 mm, rivestita con foderina in polistirolo. Completa di tubo di scarico D 56 e diametro d’uscita D 45, attacco flessibile/rubinetto d’arresto (di tipo smontabile dal raccordo flangiato per una totale manutenzione) e rubinetto d’arresto (di tipo quadro per una chiusura totale del foro d’entrata dell’acqua) smontabile, montata su struttura metallica tubolare verniciata color nero con processo di verniciatura per cataforesi. Dotata di piedini regolabili in altezza di 200 mm e orientabili parallelamente o perpendicolarmente alla struttura stessa, squadrette di fissaggio con prolunga per il montaggio fino ad una distanza 170 mm dal muro, curva di scarico a parete D 90/110 o 90/100 (PVC), cannotti di allacciamento e materiale per il fissaggio di cassetta e vaso. Struttura conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg per il fissaggio di vaso sospeso con ancoraggio a terra. La cassetta può essere disassata fino a 70 cm dal WC. Dimensioni della placca di comando standard: 215x145x15 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCUBIK
    • Famiglia di prodottoIn-Wall Flush Cisterns
    • Gruppo di famigliaCubik
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2016-04-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioMinerale
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018