Pubblica i tuoi prodotti
COLLETTORI VALSIR IN OTTONE NICHELATO
COLLETTORI VALSIR IN OTTONE NICHELATO
COLLETTORI VALSIR IN OTTONE NICHELATO
    Valsir

    COLLETTORI VALSIR IN OTTONE NICHELATO

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)
    Gamma completa dei collettori modulari con valvole di chiusura rosse o blu, per la gamma Pexal® Brass. Sono realizzati in ottone nichelato. Famiglie Revit da 2 a 10 uscite.
    Voce di capitolato
    • PEXAL® BRASS. Raccordi a pressare in lega di ottone. Raccordi tipo a pressare con profilo multipressata (H, TH, U, C) realizzati in lega di ottone CW617N ottenuti per stampaggio a caldo e successiva lavorazione meccanica, dotati di o-ring realizzati in EPDM nero marcati CE e in conformità alla EN 682, guarnizione di fondo per evitare il contatto fra l’alluminio del tubo e l’ottone del raccordo e di boccola in acciaio inox AISI 304 con 4 fori sul fondo per verificare il corretto inserimento del tubo, marcata con il diametro del raccordo ed i profili di pressatura utilizzabili. Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C; il sistema è inoltre certificato per il trasporto di acqua potabile. Sistema caratterizzato da perdita in caso di mancata pressatura in modo da evidenziare errori di installazione durante la prova in pressione dell’impianto. Filettature maschio e femmina realizzate in conformità alla ISO 10226.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNICKEL-PLATED-MANIFOLDS
    • Famiglia di prodottoSupply Systems
    • Gruppo di famigliaValsir PEXAL®Brass
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2016-12-05
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Ss_55
    • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
    • Numero OmniClass23-39 21 13 21
    • Titolo OmniClassManifolds
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING