Pubblica i tuoi prodotti
VALSIR PP/PP3®
Valsir

VALSIR PP/PP3®

4.7 su 5 stelle4.7(34 recensioni)
La nuova tecnologia dei sistemi ad innesto. PP3® è un sistema a triplice strato per impianti di scarico ad alta e bassa temperatura, per la ventilazione degli impianti di scarico e per pluviali, all’interno di fabbricati ad uso civile e industriale (polipropilene grigio per lo strato esterno, polipropilene nero caricato con minerali per lo strato intermedio e polipropilene bianco per lo strato interno). Progettato, prodotto e brevettato da Valsir.
Voce di capitolato
  • Sistema di scarico in polipropilene a innesto. Sistema di scarico costituito da tubi, raccordi e accessori per lo scarico all’interno dei fabbricati. Tubi realizzati in triplice strato con strato esterno in polipropilene omopolimero di colore grigio ed interno di colore bianco, strato intermedio sin polipropilene nero caricato. I raccordi sono costituiti da polipropilene omopolimero grigio. Tutti i materiali utilizzati nella produzione del sistema sono privi di sostanze alogene (Halogen free). Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN 1451-1 adatto per lo scarico di fluidi, compatibilmente alla ISO TR 10358, alla pressione atmosferica ad una temperatura massima di 80°C in funzionamento continuo e 95°C in funzionamento discontinuo, con pH compreso fra 2 e 12. Temperatura ambiente di impiego minima di -10°C. Viene utilizzato nella realizzazione di impianti di scarico all’interno degli edifici o all’esterno ancorati alle pareti (area di applicazione B) oppure posati direttamente nel getto di calcestruzzo; adatto anche per la realizzazione di sistemi di ventilazione e drenaggio pluviale. Giunzioni realizzabili con bicchieri ad innesto dotati di guarnizione in elastomero. Il sistema di scarico ha un livello sonoro Lsc,A di 17 dB(A) misurato alla portata di 2 l/s per un sistema De 110 secondo la norma EN 14366 e certificato dall’istituto Fraunhofer Institut Für Bauphysik di Stoccarda (P-BA 92/2014e). Massa volumica a 23°C >940 kg/m3 per i tubi e >900 kg/m3 per i raccordi, indice di fluidità (230°C - 2,16 kg) <3 g/10 min, modulo elastico 1650 MPa, carico unitario di snervamento 22 MPa, allungamento a rottura >500%, coefficiente di dilatazione lineare 0,11 mm/m•°C.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPP3
  • Famiglia di prodottoWaste and Drainage System
  • Gruppo di famigliaPP3
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-04-11
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioMinerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720