Pubblica i tuoi prodotti
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
    Valsir

    VALSIR TRIPLUS

    4.4 su 5 stelle4.4(23 recensioni)
    L’evoluzione dei sistemi di scarico ad innesto. TRIPLUS® è un sistema insonorizzato a triplice strato per impianti di scarico ad alta e bassa temperatura, per la ventilazione degli impianti di scarico e per pluviali, all’interno di fabbricati ad uso civile e industriale (composto da polipropilene azzurro per gli strati esterno e interno, polipropilene nero caricato con minerali per lo strato intermedio). Progettato, prodotto e brevettato da Valsir, a garanzia di livelli di silenziosità degli impianti di scarico richiesti dai vigenti regolamenti legislativi e normativi. Le famiglie sono state realizzate con un alto livello di parametrizzazione per migliorare il processo di progettazione e sfruttare appieno le caratteristiche di Revit. Leggere la guida "How to use" per gestire al meglio queste famiglie.
    Voce di capitolato
    • Sistema di scarico insonorizzato a triplice strato a innesto. Sistema di scarico insonorizzato costituito da tubi, raccordi e accessori per lo scarico all’interno dei fabbricati. Tubi realizzati in triplice strato con strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e strato intermedio è in polipropilene nero additivato con cariche minerali. I raccordi sono costituiti da polipropilene omopolimero con cariche minerali. Tutti i materiali utilizzati nella produzione del sistema sono privi di sostanze alogene (Halogen free). Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN 1451-1 adatto per lo scarico di fluidi, compatibilmente alla ISO TR 10358, alla pressione atmosferica ad una temperatura massima di 80°C in funzionamento continuo e 95°C in funzionamento discontinuo, con pH compreso fra 2 e 12. Temperatura ambiente di impiego minima di -25°C. Viene utilizzato nella realizzazione di impianti di scarico all’interno degli edifici o all’esterno ancorati alle pareti (area di applicazione B) oppure posati direttamente nel getto di calcestruzzo; adatto anche per la realizzazione di sistemi di ventilazione e drenaggio pluviale e sistemi di aspirazione in depressione. Giunzioni realizzabili con bicchieri ad innesto dotati di guarnizione in elastomero. Il sistema di scarico ha un livello sonoro Lsc,A di 12 dB(A) misurato alla portata di 2 l/s per un sistema De 110 secondo la norma EN 14366 e certificato dall’istituto Fraunhofer Institut Für Bauphysik di Stoccarda (P-BA 227/2006). Massa volumica tubo a 23°C >1200 kg/m3 (strato interno >1800 kg/m3). Massa volumica raccordi a 23°C >1400 kg/m3, indice di fluidità (230°C - 2,16 kg) <5 g/10 min, modulo elastico 1500 MPa, carico unitario di snervamento >18 MPa, allungamento a rottura >100%, coefficiente di dilatazione lineare 0,08 mm/m•°C. Classe di reazione al fuoco Euroclasse D-s3,d0 secondo la EN 13501-1.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTRIPLUS
    • Famiglia di prodottoWaste and Drainage System
    • Gruppo di famigliaTriplus
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-05-25
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioMinerale
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEG015530
    • Nome ETIMPipes
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015En_50_30_98
    • Descrizione Uniclass 2015Wastewater collection pipelines
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste