Pubblica i tuoi prodotti
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - COLLETTORE IN ACCIAIO
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - COLLETTORE IN ACCIAIO
    Valsir

    RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - COLLETTORE IN ACCIAIO

    4.1 su 5 stelle4.1(10 recensioni)

    Collettore premontato per impianti a pannelli radianti completo di detentori e valvole motorizzabili.

    Voce di capitolato
    • Kit collettore completamente premontato composto dacollettore di mandata e ritorno da G1” in acciaio INOX AISI 304 con attacchiEuroconus da G¾"x18 dotato di regolazione della portata sul collettore dimandata e valvole termostatizzabili sul ritorno, completo di staffe difissaggio.

      Regolatori di portata visuali (0,5-5 l/min) sullamandata con possibilità di smontarli per la loro pulizia senza dover svuotare icircuiti.

      Il collettore è completo di bocchettoni da G1”¼ e dagruppi compatti di scarico e spurgo aria con termometro.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUFH_Manifold_Stainless_Steel
    • Famiglia di prodottoUnderfloor Heating System
    • Gruppo di famigliaStainless Steel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEG000043
    • Nome ETIMResidential heating
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Codice UNSPSC401018
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_92
    • Descrizione Uniclass 2015Underfloor heating and cooling manifolds
    • Codice CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Numero OmniClass23-39 21 13 21
    • Titolo OmniClassManifolds
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures