Pubblica i tuoi prodotti
Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)

A-80 VITAQ VALVE

Quarter-turn angle ball valves for surface mounting where the

connection is made by threaded ends.

Voce di capitolato
  • • VITAQ system, more life, less lime at higher temperatures.

    • Without reducing flow, it prolongs comfort at service points.

    • European Brass, DW (4MS) quality for use in drinking water

    installations.

    • The knurled inlet thread make it easy to apply the sealant.

    • 100% valves are tested for inner leakage.

    • Strong one-piece body construction for secure installations.

    • Double o-ring.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA-80
  • Gruppo di famigliaVALVULAS ARCO
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-09-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls