Pubblica i tuoi prodotti
Ball valve PN30 F-F Thread Lever red cover - Sena

Ball valve PN30 F-F Thread Lever red cover - Sena

SENA series are manually operated metallic ball valves that by its design and raw materials are intended to be used in:

Drinking water networks.

Water supply connection.

Plumbing networks

Hot water networks.

Heating systems.

In general all those applications where it is required a

valve to stop the fluid supply, assuring the

leak tightness in accordance to the working conditions.

Voce di capitolato
  • Nominal pressure: 30 bar

    Test pressure: 45 bar

    Temperature range: -20ºC up to120ºC, excluding frozen.

    Fluid: Drinking water andhot water.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosena
  • Gruppo di famigliaVALVULAS ARCO
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-09-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls