Pubblica i tuoi prodotti
Ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Stainless steel Lever handle Green cover - Tajo 2000

Ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Stainless steel Lever handle Green cover - Tajo 2000

TAJO ANTILIME series are manually operated metallic ball valves that include the VITAQ SYSTEM an anti-lime system that minimizes the lime effects over the valve.

By its design and raw materials are intended to be used in:

Drinking water networks.

Water supply connection.

Plumbing networks

Hot water networks.

Heating systems.

In general all those applications where it is required a valve

to stop the fluid supply, assuring the leaktightness in

accordance to the working conditions.

Voce di capitolato
  • Nominal pressure: 50 bar

    Test pressure: 75 bar

    Temperature range: -20º up to140ºC excluding frozen.

    Fluid: Drinking water and hot water.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotajo-2000
  • Gruppo di famigliaVALVULAS ARCO
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-07-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves