Pubblica i tuoi prodotti
Double stem ball valve PN16 with flanges VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO

Double stem ball valve PN16 with flanges VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO

TAJO ANTILIME series are manually operated metallic ball valves that include the VITAQ SYSTEM an anti-lime system that minimizes the lime effects over the valve.

By its design and raw materials are intended to be used in:

Drinking water networks.

Water supply connection.

Plumbing networks

Hot water networks.

Heating systems.

In general all those applications where it is required a valve to stop the fluid supply, assuring the leak tightness in accordance to the working conditions.

Voce di capitolato
  • Nominal pressure: 50 bar

    Test pressure: 75 bar

    Temperature range: -20º up to 140ºC excluding frozen.

    Fluid: Drinking water and hot water.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotajo-pro-bridas
  • Gruppo di famigliaVALVULAS ARCO
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-08-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls