Pubblica i tuoi prodotti
Ball valve PN40 M-F Thread Black Lever handle Red cover - Turia

Ball valve PN40 M-F Thread Black Lever handle Red cover - Turia

4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)

TURIA series are manually operated metallic ball valves, by its design and raw materials are intended to be used in:

Drinking water networks.

Water supply connection.

Plumbing networks

Hot water networks.

Heating systems.

Compressed air networks.

Pneumatic applications.

In general all those applications where it is required a valve to stop the fluid supply, assuring the leak tightness in accordance to the working conditions.

Voce di capitolato
  • Nominal pressure: 40 bar

    Test pressure: 60 bar

    Temperature range: -20ºC up to 140ºC, excluding frozen

    Fluid: Drinking water, hot water and compressed air

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoturia
  • Gruppo di famigliaVALVULAS ARCO
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-09-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls