Pubblica i tuoi prodotti
Lingua
Lingua
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
український
Русский (Украина)
Русский
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Sostieni il lavoro dell'UNICEF con i bambini e le famiglie in Ucraina.
Home
Categorie
Tessuti, materiali tessili
Tessuti
Kapris 333
Väveriet Uddebo
Follow
Kapris 333
Width: 140cm Weight: ca 755 gr/mt Material: 91 Wool, 9 Polyamid Abrasion res: 50.000 Martindale Flammability: SS - EN 1021 1+2 Cleaning: Dry Cleaning Report: -x- Design: VDT
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Kapris333
Famiglia di prodotto
Kapris
Gruppo di famiglia
Kapris
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-03-12
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
350
Larghezza (mm)
350
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.vaveriet-uddebo.se/se/
Istruzioni di installazione
http://www.vaveriet-uddebo.se/se/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Tappezzeria
Materiale secondario
Tappezzeria
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Tessuti, materiali tessili - Tessuti
Clasificazione IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Finishing materials and products
Codice UNSPSC
301519