Pubblica i tuoi prodotti
Base cabinet with four drawers 600mm

Base cabinet with four drawers 600mm

Base cabinet with four drawers 600mm

Voce di capitolato
  • 105960N Base cabinet with four drawers 600mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBase-cabinet-with-four-drawers-600mm
  • Famiglia di prodottoVedum
  • Gruppo di famigliaBase Cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)580
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioMDF
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework