Pubblica i tuoi prodotti
High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

Voce di capitolato
  • 2610860N High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm, single finish

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCabinet-for-oven-microvawe-with-two-full-drawers
  • Famiglia di prodottoVedum
  • Gruppo di famigliaHigh Cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2100
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)580
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioMDF
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework