Pubblica i tuoi prodotti
Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 915 drawers, single finish

    Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Voce di capitolato
    • 67391080 67391080U 67391018 67391018U 67391019 67391019U 67391020 67391020U 673919299 673919299U 67391220 67391220U 673919099 673919099U 67391629 67391629U A67391080 A67391080U A67391018 A67391018U A67391019 A67391019U A67391020 A67391020U A673919299 A673919299U A67391220 A67391220U A673919099 A673919099U A67391629 A67391629U Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-915-drawers-single-finish
    • Famiglia di prodottoVedum
    • Gruppo di famigliaBathroom cabinet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)606
    • Larghezza (mm)915
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioPorcellana
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units

    Disponibilità Regionale

    Europa