Pubblica i tuoi prodotti
VEKA Matrix 70 Double Doorset
VEKA Matrix 70 Double Doorset
    VEKA

    VEKA Matrix 70 Double Doorset

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
    Double doors suit many different house styles & can be personalised with different glazing options for a different look & feel dependent on property style. Features include five chambers for additional strength & rigidity and improved thermal performance.
    Voce di capitolato
    • Maximum sash size 1122mm x 2122mm (w x h) M70 chamfered system A wide range of compatible hardware and furniture options available Alternative beads available in sloped or sculptured designs Glazing beads available with co-extruded PVC nitrile gaskets An ideal window for all applications, available in a full range of styles and sizes Five chambered profile Available in white, wood grain and coloured finishes PVC and aluminium low threshold options
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVEKA_M70_Double_Doorset_001
    • Famiglia di prodottoM70 Doors
    • Gruppo di famigliaDoors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-15
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte vetrate
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 15 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plastic Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Irlanda
    Jersey
    Regno Unito