Pubblica i tuoi prodotti
Wood Alu Flags Window Type 4
VELFAC

Wood Alu Flags Window Type 4

5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)
VELFAC Classic windows in wood / aluminum is a window system specifically designed for window replacements in older buildings. Or for new houses in the old style. The series contains Dannebrog windows mansion windows, farmhouse windows and Frederiksberg windows. It is all windows with many fine craftsmanship details and bars. In VELFAC Classic, we have fostered the original qualities of the windows, as they did 200 years ago. Therefore, we include among others the windows of various shapes of vertical and transoms, asymmetrical design cross post, kvartstafprofilering of jamb, mullion and folding, halvstafprofilering of muntins and conservation of the original curved kitfals and water nose.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoclass_flags_type4
  • Famiglia di prodottoVELFAC Classic
  • Gruppo di famigliaClassic windows
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-04-22
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioExtruded Aluminum
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Codice ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Descrizione Uniclass 2015Window units
  • Numero OmniClass23-17 13 13
  • Titolo OmniClassMetal Windows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Europa