Pubblica i tuoi prodotti
VELFAC In Fixed window
VELFAC

VELFAC In Fixed window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIn04_Fix
  • Famiglia di prodottoVELFAC In
  • Gruppo di famigliaWindows and casement doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-26
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716