Pubblica i tuoi prodotti
VELFAC In Tilt and Turn Window
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIn04_TTOL
  • Famiglia di prodottoVELFAC In
  • Gruppo di famigliaWindows and casement doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre ad anta-ribalta
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715