Pubblica i tuoi prodotti
VELFAC In Tilt and Turn Casement Door
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Casement Door

The window's exterior can be cleaned from inside, as the frame is inbound. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIn34_TTBD
  • Famiglia di prodottoVELFAC In
  • Gruppo di famigliaWindows and casement doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715