Pubblica i tuoi prodotti
CSP flat roof window for fire ventilation
CSP flat roof window for fire ventilation
    VELUX HU
    Archiviato

    CSP flat roof window for fire ventilation

    Product availability: Hungary VELUX CSP flat roof window, for roof pitches between 0° and 15°. CSP is a fire ventilation flat roof window with an opening of 500 mm. The frame and the sash are made of white PVC and dome ISD is made of transparent plastic. Frame, sash and dome are therefore maintenance-free. Flat Roof Windows are as energy efficient as any other VELUX windows, and boast excellent insulation values. Adding natural light can have a positive impact on the value and feel of your home, so by combining these windows together you can create a dramatic visual impact which will transform your home with daylight alone.
    Voce di capitolato
    • Product availability: Hungary
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocsp
    • Famiglia di prodottoFelülvilágító lapostetőbe
    • Gruppo di famigliaCSP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Codice UNSPSC301718
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings