Pubblica i tuoi prodotti
Finestra per tetti in legno con apertura vasistas/bilico - GPL
Finestra per tetti in legno con apertura vasistas/bilico - GPL
Finestra per tetti in legno con apertura vasistas/bilico - GPL
Finestra per tetti in legno con apertura vasistas/bilico - GPL
Finestra per tetti in legno con apertura vasistas/bilico - GPL
Finestra per tetti in legno con apertura vasistas/bilico - GPL
Finestra per tetti in legno con apertura vasistas/bilico - GPL
Finestra per tetti in legno con apertura vasistas/bilico - GPL
Finestra per tetti in legno con apertura vasistas/bilico - GPL
Finestra per tetti in legno con apertura vasistas/bilico - GPL

    Finestra per tetti in legno con apertura vasistas/bilico - GPL

    4.5 su 5 stelle4.5(65 recensioni)

    Finestra per tetti a falda (cod. GPL) con apertura a vasistas/bilico apribile manuale. La finestra può essere installata con pendenze comprese tra 15° e 55°. Il battente può rimanere aperto in qualsiasi posizione fino ad un’ampiezza di 45°. Operabilità tramite maniglia nella parte inferiore per un’agevole apertura. Barra di manovra per la ventilazione naturale e ricambio d’aria anche a finestra chiusa. Apertura manuale del battente per la pulizia del vetro esterno.

    Telaio e battente in legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua.

    I rivestimenti esterni non necessitano di manutenzione.

    Voce di capitolato
    • Superficie vetro visibile: 

      CK04 – Vetro visibile 0.29m²  

       CK06 – Vetro visibile 0.37m²  

       FK06 – Vetro visibile 0.47m²  

       FK08 – Vetro visibile 0.58m²  

       MK04 – Vetro visibile 0.47m²  

       MK06 – Vetro visibile 0.59m² 

       MK08 – Vetro visibile 0.72m²  

       MK10 – Vetro visibile 0.85m²  

       PK04 – Vetro visibile 0.60m²  

       PK06 – Vetro visibile 0.75m²  

       PK08 – Vetro visibile 0.92m²  

       PK10 – Vetro visibile 1.07m²  

       SK06 – Vetro visibile 0.95m²  

       SK08 – Vetro visibile 1.16m²  

       SK10 – Vetro visibile 1.35m²  

       UK04 – Vetro visibile 0.91m²  

       UK08 –Vetro visibile 1.40m²

      Superficie di ventilazione – Finestra aperta: 

      CK04 – Area geometrica 0.39m²  

      CK06 – Area geometrica 0.48m² 

      FK06 – Area geometrica 0.60m²  

      FK08 – Area geometrica 0.72m²  

      MK04 – Area geometrica 0.58m²  

      MK06 – Area geometrica 0.72m² 

      MK08 – Area geometrica 0.87m²  

      MK10 – Area geometrica 1.01m²  

      PK04 – Area geometrica 0.72m²  

      PK06 – Area geometrica 0.89m²  

      PK08 – Area geometrica 1.08m²  

      PK10 – Area geometrica 1.25m²  

      SK06 – Area geometrica 1.09m²  

      SK08 – Area geometrica 1.32m²  

      SK10 – Area geometrica 1.54m²  

      UK04 – Area geometrica 1.05m²  

      UK08 –Area geometrica 1.58m²

      Ventilazione                       Superficie equivalente    Area geometrica equivalente 

      CK04 –                               2600mm²                        2800mm²                              

      CK06 –                               2600mm²                        2800mm²  

      FK06 –                                3100mm²                       3700mm²  

      FK08 –                                3100mm²                       3700mm²  

      MK04 –                               3700mm²                       4500mm²  

      MK06 –                               3700mm²                       4500mm²  

      MK08 –                               3700mm²                       4500mm² 

      MK10 –                               3700mm²                       4500mm² 

      PK04 –                                4600mm²                       6100mm²  

      PK06 –                                4600mm²                       6100mm²  

      PK08 –                                4600mm²                       6100mm²  

      PK10 –                                4600mm²                       6100mm²  

      SK06 –                                5600mm²                       7200mm²  

      SK08 –                                5600mm²                       7200mm²  

      SK10 –                                5600mm²                       7200mm²  

      UK04 -                                6600mm²                       10600mm²  

      UK08 –                               6600mm²                       10600mm²

      Finiture: 

      Interna - Legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua. 

      • Legno bianco (NCS colore standard: S 0500-N, RAL colore standard: 9003)
      • Legno naturale

      Esterna – Rivestimenti che non necessitano di manutenzione

      • Alluminio verniciato (NCS colore standard: S 7500-N, RAL colore standard 7043). 
      • Rame
      • Zinco titanio
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGPL
    • Famiglia di prodottoTop hung
    • Gruppo di famigliaManual bottom operated
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-21
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principalePino
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Nome UNSPSCVented skylights
    • Codice UNSPSC30171802
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_30_72
    • Descrizione Uniclass 2015Rooflight and roof window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America Asia