Pubblica i tuoi prodotti
Finestra per l'uscita tetto in legno e poliuretano - GXU

Finestra per l'uscita tetto in legno e poliuretano - GXU

Finestra per l'uscita tetto (cod. GXU) con apertura a libro manuale. La finestra può essere installata con pendenze comprese tra 15° e 85°. Operabilità tramite  apertura a libro di 85° a destra o a sinistra da decidere in fase di montaggio con sistema di bloccaggio del battente. Barra di manovra e ventilazione ergonomica per consentire il ricambio d’aria anche a finestra chiusa. Apertura manuale del battente per la pulizia del vetro esterno.

Telaio e battente in poliuretano bianco (RAL 9003) senza giunture all’esterno e anima in legno termotrattato.

I rivestimenti esterni non necessitano di manutenzione.

Voce di capitolato

  • Finishes:
    Internal - White maintenance-free
    Finished with polyurethane lacquer(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
    Clear Lacquer.

    External – Maintenance-free cover parts.
    Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    Untreated Copper.
    Titanium Zinc.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGXU
  • Famiglia di prodottoRoof exits
  • Gruppo di famigliaSloped Roof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliuretano
  • Materiale secondarioVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
  • Classificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Codice UNSPSC301516
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_72
  • Descrizione Uniclass 2015Rigid polyurethane frame roof window units
  • Codice CSI MasterFormat 201408 62 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
  • Numero OmniClass23-17 13 23
  • Titolo OmniClassRoof Windows
  • Codice CSI UniFormat IIB3020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Oceania Asia