Pubblica i tuoi prodotti
Finestra per tetti piani fissa con cupola - CFP ISD
Finestra per tetti piani fissa con cupola - CFP ISD
Finestra per tetti piani fissa con cupola - CFP ISD
Finestra per tetti piani fissa con cupola - CFP ISD
Finestra per tetti piani fissa con cupola - CFP ISD
Finestra per tetti piani fissa con cupola - CFP ISD

    Finestra per tetti piani fissa con cupola - CFP ISD

    4.5 su 5 stelle4.5(20 recensioni)

    Finestra per tetti piani fissa (cod. CVP) con vetro stratificato interno e cupola esterna (cod. ISD). La finestra può essere installata con pendenze comprese tra 0° e 15°. Basamento e battente in PVC di colore bianco, cupola disponibile in acrilico o policarbonato.

    La cupola conferisce una riduzione del rumore da impatto per un eccellente isolamento acustico, disponibile nella versione trasparente o opalina.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni del foro: 

      060060 – 600mm larghezza x 600mm altezza 

      060090 – 600mm larghezza x 900mm altezza 

      080080 – 800mm larghezza x 800mm altezza 

      090090 – 900mm larghezza x 900mm altezza 

      090120 – 900mm larghezza x 1200mm altezza 

      100100 – 1000mm larghezza x 1000mm altezza 

      100150 – 1000mm larghezza x 1500mm altezza 

      120120 – 1200mm larghezza x 1200mm altezza

      Dimensioni ingombro esterno telaio: 

      060060 – 780mm larghezza x 780mm altezza 

      060090 – 780mm larghezza x 1080mm altezza 

      080080 – 980mm larghezza x 980mm altezza 

      090090 – 1080mm larghezza x 1080mm altezza 

      090120 – 1080mm larghezza x 1380mm altezza 

      100100 – 1180mm larghezza x 1180mm altezza 

      100150 – 1180mm larghezza x 1680mm altezza 

      120120 – 1380mm larghezza x 1380mm altezza

      Superficie vetro visibile: 

      060060 – Vetro visibile 0.19m² 

      060090 – Vetro visibile 0.32m² 

      080080 – Vetro visibile 0.40m² 

      090090 – Vetro visibile 0.54m²

      090120 – Vetro visibile 0.76m² 

      100100 – Vetro visibile 0.70m² 

      100150 – Vetro visibile 1.11m² 

      120120 – Vetro visibile 1.07m²

      Finiture: 

      Telaio – PVC estruso. Bianco (colore standard NCS: S 0500-N, RAL colore standard RAL: 9016).

      Cupola in acrilico o policarbonato disponibile nella variante trasparente o opalina.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCFP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-21
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilità Regionale

    Sud America Europa Oceania Nord America Asia