Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Classic Conservation Roofwindow - GVR

Unique ref.: classic-conservation-roof-window-GVR
Produttore: VELUX
Famiglia prodotto: roof Windows
Gruppo prodotto: Special function
Data di pubblicazione: 2019-08-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.

VELUX conservation roof window GVR is designed for historic buildings, yet provides modern features and good thermal performance for a pleasant indoor climate in inhabited rooms. The conservation roof window complements most traditional interiors with its wooden internal frame and lining. Available with exterior frame and flashing parts in copper or zinc for perfect integration in traditional roofs.

Available size:
3K 2 - 495mmx550mm (WxH)
3k 3 - 495mmx800mm (WxH)


Materiale principale: Pine
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Denmark
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Finestre - Finestre da tetto
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Roofing accessories
Codice UNSPSC: 301516
Uniclass 1.4 Codice: JL11
Uniclass 1.4 Descrizione: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-72
Uniclass 2.0 Descrizione: Roof Window Units
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_30_72_73
Uniclass 2015 Descrizione: Roof window systems
NBS Reference Codice: 59-72
NBS Reference Descrizione: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 61 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 23
Titolo OmniClass: Roof Windows
CSI UniFormat II Code: B3020
CSI UniFormat II Title: Roof Openings
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
Windows - Roof Windows

Nome Valore
Window Style Roofwindow ; skylight ; rooflight ; roof window ; roofwindow

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nome Valore
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/Profile/Velux_America_LLC/63196

BIMobject®