Pubblica i tuoi prodotti
Finestra per tetti piani per evacuazione fumo e calore - CSP ISD
Finestra per tetti piani per evacuazione fumo e calore - CSP ISD
Finestra per tetti piani per evacuazione fumo e calore - CSP ISD
Finestra per tetti piani per evacuazione fumo e calore - CSP ISD
Finestra per tetti piani per evacuazione fumo e calore - CSP ISD
Finestra per tetti piani per evacuazione fumo e calore - CSP ISD
Finestra per tetti piani per evacuazione fumo e calore - CSP ISD

    Finestra per tetti piani per evacuazione fumo e calore - CSP ISD

    4.7 su 5 stelle4.7(15 recensioni)

    Finestra per tetti piani per evacuazione fumo e calore (cod. CSP) con vetro stratificato interno e cupola esterna (cod. ISD). La finestra può essere installata con pendenze comprese tra 0° e 15°. Apertura per evacuazione di fumo e calore fino a 500mm. Basamento e battente in PVC di colore bianco, cupola disponibile in acrilico o policarbonato.

    La cupola conferisce una riduzione del rumore da impatto per un eccellente isolamento acustico, disponibile nella versione trasparente o opalina.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni del foro: 

      100100 – 1000mm larghezza x 1000mm altezza 

      120120 – 1200mm larghezza x 1200mm altezza

      Dimensioni ingombro esterno telaio: 

      100100 – 1180mm larghezza x 1180mm altezza 

      120120 – 1380mm larghezza x 1380mm altezza

      Superficie vetro visibile: 

      100100 – Vetro visibile 0.70m² 

      120120 – Vetro visibile 1.07m²

      Superficie di ventilazione: 

      Area geometrica

      100100 – Area geometrica 0.88m² 

      120120 – Area geometrica 1,30m²

      Area Aerodinamica

      100100 – Area geometrica 0.42m² 

      120120 – Area geometrica 0,58m²

      Finiture: 

      Telaio – PVC estruso. Bianco (colore standard NCS: S 0500-N, RAL colore standard RAL: 9016).

      Cupola in acrilico o policarbonato disponibile nella variante trasparente o opalina.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCSP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-06
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Sistemi di evacuazione fumo e calore
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia