Pubblica i tuoi prodotti
Finestra per tetti piani per l'accesso al tetto - CXP ISD
Finestra per tetti piani per l'accesso al tetto - CXP ISD
Finestra per tetti piani per l'accesso al tetto - CXP ISD
Finestra per tetti piani per l'accesso al tetto - CXP ISD
Finestra per tetti piani per l'accesso al tetto - CXP ISD
Finestra per tetti piani per l'accesso al tetto - CXP ISD
Finestra per tetti piani per l'accesso al tetto - CXP ISD
Finestra per tetti piani per l'accesso al tetto - CXP ISD
Finestra per tetti piani per l'accesso al tetto - CXP ISD

    Finestra per tetti piani per l'accesso al tetto - CXP ISD

    4.7 su 5 stelle4.7(35 recensioni)

    Finestra per tetti piani per l'accesso al tetto (cod. CXP) con vetro stratificato interno e cupola esterna (cod. ISD). La finestra può essere installata con pendenze comprese tra 0° e 15°. Apertura manuale a vasistas con ampiezza di 60°. Basamento e battente in PVC di colore bianco, cupola disponibile in acrilico o policarbonato.

    La cupola conferisce una riduzione del rumore da impatto per un eccellente isolamento acustico, disponibile nella versione trasparente o opalina.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni del foro: 

      090120 – 900mm larghezza x 1200mm altezza 

      100100 – 1000mm larghezza x 1000mm altezza  

      120120 – 1200mm larghezza x 1200mm altezza

      Dimensioni ingombro esterno telaio: 

      090120 – 1080mm larghezza x 1380mm altezza 

      100100 – 1180mm larghezza x 1180mm altezza 

      120120 – 1380mm larghezza x 1380mm altezza

      Superficie vetro visibile: 

      090120 – Vetro visibile 0.76m² 

      100100 – Vetro visibile 0.70m² 

      120120 – Vetro visibile 1.07m²

      Finiture: 

      Telaio – PVC estruso. Bianco (colore standard NCS: S 0500-N, RAL colore standard RAL: 9016).

      Cupola in acrilico o policarbonato disponibile nella variante trasparente o opalina.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCXP
    • Famiglia di prodottoRoof exits
    • Gruppo di famigliaFlat Roof
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-06
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Asia Oceania