Pubblica i tuoi prodotti
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing

    Single-Mini Dormer - Flashing

    4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)

    Add more space, daylight and openness to your home with a VELUX mini dormer. The mini dormer lifts the windows out of the roof to let in more light than a traditional dormer.

    • VELUX Mini Dormer is part of VELUX new product range, Space Makers
    • Increases the useable space under the sloped roof and creates a big impact from a boost of natural light
    • Comes as single, twin and triple (search for: "Twin/Triplet-Mini Dormer-Flashing")
    • Available for profiled roofing materials with kerb flashings EAW
    • Available for flat roofing materials with kerb flashing EAS
    • Insulated kerb elements

      • Kerb flashings EAS & EAZ can be installed in roof pitches between 20° and 75°
      • Kerb flashing EAW can be installed in roof pitches between 10° and 75°

       

      VELUX mini dormer dormer roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight 

      Voce di capitolato

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoEAZ-S-W
      • Famiglia di prodottoMini Dormer
      • Gruppo di famigliaSingle - Mini Dormer
      • TipoMontaggio (oggetti multipli)
      • Data di pubblicazione2025-01-21
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      • Materiale secondarioCompensato
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
      • Clasificazione IFCFinestra
      • Nome UNSPSCFlashings
      • Codice UNSPSC30151602
      • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_30
      • Descrizione Uniclass 2015Flashings and aprons
      • Codice CSI MasterFormat 201407 62 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
      • Numero OmniClass23-13 41 13
      • Titolo OmniClassRoof Flashings
      • Codice CSI UniFormat IIB2020
      • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

      Disponibilità Regionale

      Europa Asia