Pubblica i tuoi prodotti
Balcone CABRIO in legno - GDL
Balcone CABRIO in legno - GDL
Balcone CABRIO in legno - GDL
Balcone CABRIO in legno - GDL
Balcone CABRIO in legno - GDL
Balcone CABRIO in legno - GDL
Balcone CABRIO in legno - GDL
Balcone CABRIO in legno - GDL
Balcone CABRIO in legno - GDL
Balcone CABRIO in legno - GDL

    Balcone CABRIO in legno - GDL

    4.7 su 5 stelle4.7(51 recensioni)

    Balcone Cabrio (Cod. GDL) composto da un elemento superiore apribile a vasistas ed uno inferiore apribile a balcone. La finestra può essere installata con pendenze comprese tra 35° e 53°. Apertura a vasistas dell’elemento superiore (ampiezza 45°) con maniglia collocata nella parte inferiore del battente per un’agevole operabilità. Barra di manovra e ventilazione ergonomica per consentire il ricambio d’aria anche a finestra chiusa. Apertura manuale del battente per la pulizia del vetro esterno.

    Apertura verso l’esterno dell’elemento inferiore grazie a due maniglie collocate nella parte superiore del telaio. Dotato di ringhiere di sicurezza con snodo automatico a battente inferiore aperto.

    Telaio e battente in legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua.

    I rivestimenti esterni non necessitano di manutenzione.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni telaio esterno: 

      PK19 – 942mm Larghezza x 2520mm Altezza  

      Elemento superiore – PK10 – 942mm Larghezza x 1600mm Altezza  

      Elemento inferiore – PK34 – 942mm Larghezza x 920mm Altezza


      SK19 – 1140mm Larghezza x 2520mm Altezza  

      Elemento superiore – SK10 – 1140mm Larghezza x 1600mm Altezza 

      Elemento inferiore – SK34 – 1140mm Larghezza x 920mm Altezza

      Superficie vetro visibile: 

      PK19 – Vetro visibile 1.63m²  Elemento superiore – PK10 – Vetro visibile 1.07m²  

      Elemento inferiore – PK34 – Vetro visibile 0.56m²

      SK19 – Vetro visibile 2.05m²  Elemento superiore – SK10 – Vetro visibile 1.35m² 

      Elemento inferiore – SK34 – Vetro visibile 0.70m²

      Superficie di ventilazione (attraverso barra di manovra – finestra doppio vetro): 

       Capacità di ventilazione      a 4Pa     a 8Pa     a 10Pa    a 20Pa 

       PK19 -                                 4.1 l/s     6.3 l/s     7.3 l/s      8.1 l/s  

       SK19 -                                 4.9 l/s     7.6 l/s     8.2 l/s      9.8 l/s

      Ventilazione                      Area equivalente               Area geometrica libera

      PK19 –                              2900mm²                          6100mm²  

      SK19 -                               3500mm²                          7200mm²

      Finiture: 

      Interna - Legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua. 

      • Legno bianco (NCS colore standard: S 0500-N, RAL colore standard: 9003)
      • Legno naturale

      Esterna – Rivestimenti che non necessitano di manutenzione

      • Alluminio verniciato (NCS colore standard: S 7500-N, RAL colore standard 7043). 
      • Rame
      • Zinco titanio

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGDL
    • Famiglia di prodottoBalcony and terraces
    • Gruppo di famigliaRoof balcony
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-05-25
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principalePino
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descrizione Uniclass 2015Roof window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America