Pubblica i tuoi prodotti
INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA
INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA
INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA
INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA
INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA
INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA
INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA
INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA
INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA
INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA

    INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA

    4.8 su 5 stelle4.8(35 recensioni)

    Finestra per tetti a falda (cod. GGL INTEGRA) con apertura a bilico apribile elettricamente o a energia solare. La finestra può essere installata con pendenze comprese tra 15° e 90°. Operabilità tramite comando a distanza e sensore pioggia con chiusura automatica in caso di pioggia. Apertura motorizzata fino a 200mm (alcune finestre hanno una dimensione di apertura inferiore). Barra di manovra e ventilazione ergonomica per consentire il ricambio d’aria anche a finestra chiusa. Apertura manuale del battente per la pulizia del vetro esterno.

    Telaio e battente in legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua.

    I rivestimenti esterni non necessitano di manutenzione.

    Voce di capitolato
    • Superficie di ventilazione – Finestra aperta (manuale)           Superficie di ventilazione – Finestra aperta (motorizzata)

      BK04 – Area geometrica 0.28m²                                                   BK04 - Area Geometrica 0.17m²          

      CK02 – Area geometrica 0.26m²                                                   CK02 - Area Geometrica 0.10m² 

      CK04 – Area geometrica 0.34m²                                                   CK04 - Area Geometrica 0.20m² 

      CK06 – Area geometrica 0.43m²                                                   CK06 - Area Geometrica 0.20m² 

      FK04 – Area geometrica 0.43m²                                                    FK04 - Area Geometrica 0.24m² 

      FK06 – Area geometrica 0.54m²                                                    FK06 - Area Geometrica 0.24m² 

      FK08 – Area geometrica 0.66m²                                                    FK08 - Area Geometrica 0.24m²   

      MK04 – Area geometrica 0.53m²                                                   MK04 - Area Geometrica 0.28m² 

      MK06 – Area geometrica 0.66m²                                                   MK06 - Area Geometrica 0.28m² 

      MK08 – Area geometrica 0.81m²                                                   MK08 - Area Geometrica 0.28m² 

      MK10 – Area geometrica 0.94m²                                                   MK10 - Area Geometrica 0.28m² 

      PK04 – Area geometrica 0.66m²                                                    PK04 - Area Geometrica 0.33m² 

      PK06 – Area Geometrica 0.83m²                                                    PK06 - Area Geometrica 0.33m²  

      PK08 – Area Geometrica 1.01m²                                                    PK08 - Area Geometrica 0.33m² 

      PK10 – Area Geometrica 1.17m²                                                    PK10 - Area Geometrica 0.34m² 

      SK06 – Area Geometrica 1.03m²                                                    SK06 - Area Geometrica 0.39m² 

      SK08 – Area Geometrica 1.25m²                                                    SK08 - Area Geometrica 0.39m²  

      SK10 – Area Geometrica 1.46m²                                                    SK10 - Area Geometrica 0.40m² 

      UK04 – Area Geometrica 0.98m²                                                    UK04 - Area Geometrica 0.47m² 

      UK08 – Area Geometrica 1.54m²                                                    UK08 - Area Geometrica 0.46m² 

      UK10 – Area Geometrica 1.80m²                                                    UK10 - Area Geometrica 0.46m²

      Finiture: 

      Interna - Legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua. 

      • Legno bianco (NCS colore standard: S 0500-N, RAL colore standard: 9003)
      • Legno naturale

      Esterna – Rivestimenti che non necessitano di manutenzione

      • Alluminio verniciato (NCS colore standard: S 7500-N, RAL colore standard 7043). 
      • Rame
      • Zinco titanio


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGGL-INTEGRA
    • Famiglia di prodottoCenter Pivot
    • Gruppo di famigliaElectric
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-06
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principalePino
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Classificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descrizione Uniclass 2015Roof window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia