Finestra per tetti a falda (cod. GPU) con apertura a vasistas/bilico apribile manuale. La finestra può essere installata con pendenze comprese tra 15° e 55°. Il battente può rimanere aperto in qualsiasi posizione fino ad un’ampiezza di 45°. Operabilità tramite maniglia nella parte inferiore per un’agevole apertura. Barra di manovra per la ventilazione naturale e ricambio d’aria anche a finestra chiusa. Apertura manuale del battente per la pulizia del vetro esterno.
Telaio e battente in legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua.
I rivestimenti esterni non necessitano di manutenzione.
Disponibilità Regionale
| Europa | Nord America | Asia | Oceania |
|---|---|---|---|
Austria | Canada | Cina | Nuova Zelanda |
Belgio | Stati Uniti | Turchia | |
Bielorussia | |||
Bosnia ed Erzegovina | |||
Bulgaria | |||
Croazia | |||
Danimarca | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Germania | |||
Italia | |||
Lettonia | |||
Lituania | |||
Norvegia | |||
Paesi Bassi | |||
Polonia | |||
Portogallo | |||
Regno Unito | |||
Repubblica Ceca | |||
Romania | |||
Serbia | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Spagna | |||
Svezia | |||
Svizzera | |||
Ucraina | |||
Ungheria |