Pubblica i tuoi prodotti
Finestra per l'uscita tetto in legno - GXL
Finestra per l'uscita tetto in legno - GXL
Finestra per l'uscita tetto in legno - GXL
Finestra per l'uscita tetto in legno - GXL
Finestra per l'uscita tetto in legno - GXL
Finestra per l'uscita tetto in legno - GXL
Finestra per l'uscita tetto in legno - GXL

    Finestra per l'uscita tetto in legno - GXL

    4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)

    Finestra per l'uscita tetto (cod. GXL) con apertura a libro manuale. La finestra può essere installata con pendenze comprese tra 15° e 85°. Operabilità tramite  apertura a libro di 85° a destra o a sinistra da decidere in fase di montaggio con sistema di bloccaggio del battente. Barra di manovra e ventilazione ergonomica per consentire il ricambio d’aria anche a finestra chiusa. Apertura manuale del battente per la pulizia del vetro esterno.

    Telaio e battente in legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua.

    I rivestimenti esterni non necessitano di manutenzione.

    Voce di capitolato
    • Finishes:
      Internal -  White-painted finished with triple coat,
      white painted(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts.
      Aluminium ,dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

      This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGXL
    • Famiglia di prodottoRoof exits
    • Gruppo di famigliaSloped Roof
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePino
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Classificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descrizione Uniclass 2015Roof window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Asia