Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

INTEGRA® Finestra per tetti in legno motorizzata - GGL INTEGRA

Unique ref.: roof-window-electric-GGL-GGU-Solar
Produttore: VELUX
Famiglia prodotto: Premium Roof Windows
Gruppo prodotto: Integra remote controlled roof window
Data di pubblicazione: 2019-08-06
Numero edizione: 4
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)

Finestra per tetti a falda (cod. GGL INTEGRA) con apertura a bilico apribile elettricamente o a energia solare. La finestra può essere installata con pendenze comprese tra 15° e 90°. Operabilità tramite comando a distanza e sensore pioggia con chiusura automatica in caso di pioggia. Apertura motorizzata fino a 200mm (alcune finestre hanno una dimensione di apertura inferiore). Barra di manovra e ventilazione ergonomica per consentire il ricambio d’aria anche a finestra chiusa. Apertura manuale del battente per la pulizia del vetro esterno.

Telaio e battente in legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua.

I rivestimenti esterni non necessitano di manutenzione.

Superficie di ventilazione – Finestra aperta (manuale)           Superficie di ventilazione – Finestra aperta (motorizzata)

BK04 – Area geometrica 0.28m²                                                   BK04 - Area Geometrica 0.17m²          

CK02 – Area geometrica 0.26m²                                                   CK02 - Area Geometrica 0.10m² 

CK04 – Area geometrica 0.34m²                                                   CK04 - Area Geometrica 0.20m² 

CK06 – Area geometrica 0.43m²                                                   CK06 - Area Geometrica 0.20m² 

FK04 – Area geometrica 0.43m²                                                    FK04 - Area Geometrica 0.24m² 

FK06 – Area geometrica 0.54m²                                                    FK06 - Area Geometrica 0.24m² 

FK08 – Area geometrica 0.66m²                                                    FK08 - Area Geometrica 0.24m²   

MK04 – Area geometrica 0.53m²                                                   MK04 - Area Geometrica 0.28m² 

MK06 – Area geometrica 0.66m²                                                   MK06 - Area Geometrica 0.28m² 

MK08 – Area geometrica 0.81m²                                                   MK08 - Area Geometrica 0.28m² 

MK10 – Area geometrica 0.94m²                                                   MK10 - Area Geometrica 0.28m² 

PK04 – Area geometrica 0.66m²                                                    PK04 - Area Geometrica 0.33m² 

PK06 – Area Geometrica 0.83m²                                                    PK06 - Area Geometrica 0.33m²  

PK08 – Area Geometrica 1.01m²                                                    PK08 - Area Geometrica 0.33m² 

PK10 – Area Geometrica 1.17m²                                                    PK10 - Area Geometrica 0.34m² 

SK06 – Area Geometrica 1.03m²                                                    SK06 - Area Geometrica 0.39m² 

SK08 – Area Geometrica 1.25m²                                                    SK08 - Area Geometrica 0.39m²  

SK10 – Area Geometrica 1.46m²                                                    SK10 - Area Geometrica 0.40m² 

UK04 – Area Geometrica 0.98m²                                                    UK04 - Area Geometrica 0.47m² 

UK08 – Area Geometrica 1.54m²                                                    UK08 - Area Geometrica 0.46m² 

UK10 – Area Geometrica 1.80m²                                                    UK10 - Area Geometrica 0.46m²

Finiture: 

Interna - Legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua. 

  • Legno bianco (NCS colore standard: S 0500-N, RAL colore standard: 9003)
  • Legno naturale

Esterna – Rivestimenti che non necessitano di manutenzione

  • Alluminio verniciato (NCS colore standard: S 7500-N, RAL colore standard 7043). 
  • Rame
  • Zinco titanio



Materiale principale: Pine
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Denmark

Categoria BIMobject: Finestre - Finestre da tetto
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Roofing accessories
Codice UNSPSC: 301516
Uniclass 1.4 Codice: JL11
Uniclass 1.4 Descrizione: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-72
Uniclass 2.0 Descrizione: Roof Window Units
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_30_72_73
Uniclass 2015 Descrizione: Roof window systems
NBS Reference Codice: 59-72
NBS Reference Descrizione: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 61 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 23
Titolo OmniClass: Roof Windows
CSI UniFormat II Code: B3020
CSI UniFormat II Title: Roof Openings
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
Windows - Roof Windows

Nome Valore
Window Style Roofwindow ; skylight ; rooflight ; roof window ; roofwindow ; Roof Windows

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nome Valore
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/Profile/Velux_America_LLC/63196

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Warranty Start Date UserDefined

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved