Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
venlo/products/da109042-4f09-48eb-8e4d-ce3202c17f5b
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
Non disponibile in Stati Uniti
Venlo
Follow
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
F3045
Famiglia di prodotto
NIMBUS II MESSING
Gruppo di famiglia
Basin Mixer
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-15
Numero di versione
1
Altezza (mm)
177
Larghezza (mm)
47
Profondità (mm)
121
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3045aa
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandardnederland.nl
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3045aa
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
0.75
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descrizione Uniclass 2015
Washbasin taps
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Disponibilità Regionale
Europa
Paesi Bassi
Prodotti simili
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Download
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Download