Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
venlo/products/ce40d8cd-635f-44d6-a39c-615522ce7fe7
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME
Non disponibile in Stati Uniti
Venlo
Follow
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
F3046
Famiglia di prodotto
NIMBUS II MESSING
Gruppo di famiglia
Basin Mixer
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-15
Numero di versione
1
Altezza (mm)
91
Larghezza (mm)
47
Profondità (mm)
128
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3046aa
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandardnederland.nl
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3046aa
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
0.621
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descrizione Uniclass 2015
Washbasin taps
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Disponibilità Regionale
Europa
Paesi Bassi
Prodotti simili
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download