Pubblica i tuoi prodotti
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
    Venlo

    CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC BASIN MIXER R-MTD CHROME T.SPT

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA5544
    • Famiglia di prodottoCERAPLUS SAFE
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)291
    • Larghezza (mm)197
    • Profondità (mm)212
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2.86
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings