Pubblica i tuoi prodotti
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT

    Ceraplus Safe thermostatic sink mixer rim-mounted with tall swivel spout - Chrome 

    Voce di capitolato
    • Kitchen thermostat DN 15. Single hole. Swivel spout. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handles with permanent red/blue marking. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA5545
    • Famiglia di prodottoCERAPLUS SAFE
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)116
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)625
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2.56
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descrizione Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings