Pubblica i tuoi prodotti
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME 5L/MIN
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoF3047
    • Famiglia di prodottoNIMBUS II MESSING
    • Gruppo di famigliaBasin Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)91
    • Larghezza (mm)47
    • Profondità (mm)128
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)0.62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets