Pubblica i tuoi prodotti
VP-MODULO®
VP-MODULO®
VP-MODULO®

    VP-MODULO®

    3.3 su 5 stelle3.3(39 recensioni)

    Il sistema VP-MODULO® è una struttura brevettata da Verde Profilo, un sistema innovativo per la realizzazione di Giardini Verticali modulari. Questo sistema è più performante e duraturo nel tempo, con costi di fornitura più bassi e con ampie possibilità di customizzazione.

    I moduli sono composti da EPP, che non solo dona una solidità duratura alla struttura ma garantisce anche una protezione all'apparato radicale delle piante da eventuali sbalzi termici. Infatti il materiale EPP di cui sono composti i moduli non trasmette né caldo né freddo così da mantenere sempre una temperatura adatta alla crescita della radice. Lo spazio a disposizione delle radici dovuto alla dimensione del modulo permette l'utilizzo di piante più voluminose rispetto al sistema in idrocoltura, permettendoci di realizzare dei layout botanici più ricercati e il più vicini possibile alle esigenze del cliente.

    L'impianto di fertirrigazione non è visibile dall'esterno, e alimenta il giardino attraverso una microirrigazione dall'alto, costantemente controllata da una centralina di comando, programmata secondo le reali necessità del giardino.

    Voce di capitolato
    • Realizzazione di sistema di verde verticale tipo “VP-MODULO®” di Verde Profilo®.

      Il Sistema:

      Fornitura e posa in opera di struttura portante (sistema VP-MODULO® specifico per Giardini verticali), composta da moduli standard da 60 cm – spessore della struttura min 22,3cm e max 27,3 cm escluso il volume delle piante. Sistema certificato per conducibilità termica, utile per concorrere all’ottenimento della certificazione LEED® dell’edificio.

      Struttura di supporto:  Struttura in profilato di alluminio estruso lega EN AW 6060-T6, comprendente un unico profilo verticale posizionato sulla fuga e secondo il passo del modulo, sagomato in modo tale così da avere funzione di :

      o distanziatore (intercapedine di mm. 50 ÷ 100 a seconda delle necessità di cantiere)

      o fissaggio delle staffe di ancoraggio

      o supporto del rivestimento, senza dovere essere forato evitando di intaccarne la protezione (ossidazione e elettro colore) per una maggiore durata.

       Staffe regolabili di ancoraggio realizzate in alluminio lega 6060 T5, dotate di asole per la regolazione e compatibili con la struttura portante, fissate mediante l’utilizzo di bulloneria in acciaio inox aisi 304 senza forare la struttura stessa.

       Bulloneria in acciaio inox aisi 304 di sezione adeguata completa di bullone, dado, rondella maggiorata e rondella grover.

       Sistemi di supporto del rivestimento realizzati in acciaio inox aisi 304 completi di clip e sostegno modulo colore nero opaco RAL 9005 e fissati ad incastro nella struttura portante. I sistemi di supporto sono in grado di contrastare l’azione del vento e tali da permettere la dilatazione termica del modulo.

       Clip di sostegno Modulo, realizzate in acciaio temperato e rinvenuto, compatibili con la struttura portante e sagomate in modo tale da potere essere fissate ad incastro, senza forare la struttura stessa e sostenere ciascun modulo per un peso di 7,5 kg.

       Tasselli saranno del tipo meccanico o chimico in acciaio inox. Il tipo di tassello (diametro, lunghezza, tipologia) dovrà essere definito dopo prove di strappo eseguite sul muro o sul materiale che dovrà essere rivestito.

       Fornitura e posa in opera di Moduli Verde Profilo® prefiniti in Polipropilene Espanso di colore nero, avente come dimensione esterna 600x200x195 mm, spessore 20 mm, densità 60gr/lt, per un totale di 8,33 moduli al metroquadrato e un peso di 60 kg/mq compreso terra ed essenze. Il modulo è comprensivo di vano per riserva idrica di 0,66 litri. Il vano per la riserva idrica è separato dal substrato contenuto nel modulo da filtro in geocomposito. I moduli Verde Profilo sono opportunamente posizionati secondo specifico disegno grafico a progetto e considerando intercapedini per dilatazione materiale.

       Fornitura e posa di moduli precoltivati con essenze in varietà, secondo lo schema grafico precedentemente realizzato e concordato con la committenza. La scelta delle essenze sarà fatta previo studio approfondito del clima prevalente.

      I materiali utilizzati, quali, estrusi di alluminio, staffe a muro, clip e sostegni modulo in acciaio inox, sono prodotti da aziende certificate ISO 9002.

      Impianto di fertirrigazione composto da: 

      Attacco alla rete principale di distribuzione dell'acqua primaria, posizionamento di primo filtro per l'asportazione delle impurità dell'acqua, posizionamento di serbatoio per il fertilizzante alla base del dosatore. Il dosatore viene collegato direttamente alla rete idrica e usa la pressione dell’acqua come forza motrice.Impianto di distribuzione dell'acqua attraverso linee di ala gocciolante per la microirrigazione delle vaschette, composto da montante verticale e da linee orizzontali posizionate a diverse altezze da terra.Serbatoio, dosatore e filtri saranno posizionati in prossimità del giardino verticale in un locale tecnico in posizione da concordare. Lo scarico dell'acqua in eccesso avverrà attraverso delle canaline di raccolta da posizionare nella parte più bassa del giardino verticale.Computer per la gestione e la regolazione dell'impianto di ferti-irrigazione, direttamente collegato all'impianto installato. Il tipo di computer previsto per questo intervento prevede funzioni di controllo remoto, a distanza, sullo stato del sistema di ferti-irrigazione, sul comando delle linee di irrigazione regolate da elettrovalvole. Le linee di irrigazione saranno inserite nell’apposito vano del Modulo Verde Profilo®.La centralina di comando prevede:- Controllo da remoto compatibile con vari device, quali Mobile, Tablet, PC- Controllo e gestione di umidità e temperatura- Gestione stagionale del giardino verticale- Memoria degli errori e di eventuali anomalie all’impianto- Controllo delle linee di irrigazione e delle riserve di fertilizzanteNOTE: A completamento dell’impianto sopradescritto andranno fornite delle canaline di raccolta acqua e/o imbotti in acciaio inox aisi 304 da collegare alla rete di scolo principale.In caso di realizzazione di Giardino Verticale indoor dovrà essere previsto un impianto di fitostimolazione dedicato e opportunamente dimensionato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVP-MODULO
    • Famiglia di prodottoVertical gardens system
    • Gruppo di famigliaGREEN WALL SYSTEM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOrganico
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Costruzioni
    • Clasificazione IFCMuro