Pubblica i tuoi prodotti
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Ceiling

    Vertiv™ CoolPhase Ceiling provides dedicated cooling for IT equipment without taking up valuable floor space. This ceiling-mounted precision cooling unit is designed specifically for edge computing and small IT spaces, offering high efficiency cooling with capacities ranging from 3.5 kW to 28 kW. Systems can be configured with options like humidification and reheat to match exact application needs.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovertiv-coolphase-ceiling
    • Famiglia di prodottoVertiv Heat Rejection
    • Gruppo di famigliaHear Rejection Condenser Units
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2026-04-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Heat Exchanger
    • Clasificazione IFCCondensatore
    • Codice ETIMEC011286
    • Nome ETIMHeat recovery unit
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
    • Descrizione Uniclass 2015Air cooled condensing units
    • Codice CSI MasterFormat 201423 63 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Air-Cooled Refrigerant Condensers
    • Numero OmniClass23-33 43 00
    • Titolo OmniClassHVAC Condenser Units