Pubblica i tuoi prodotti
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
    Vertiv
    Archiviato

    Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL

    Designed to remove barriers to liquid cooling in an air-cooled environment, the Liebert XDM Split Indoor Chiller is a liquid-to-fluid exchanger for rear door cooling applications that offers easy, cost-effective deployment in any data center. The unit operates without facilities water and provides a chilled water secondary circuit allowing you to tap into the benefits of water-cooled doors to more efficiently support higher rack densities without incurring the costs of major infrastructure changes.

    Voce di capitolato
    • Vertiv™ Liebert® XDM is a split indoor chiller with integrated pumped refrigerant economization (PRE) designed to bring high-density cooling to targeted areas of air-chilled data centers, without the need for chilled water on site. It works in tandem with the Vertiv™ Liebert® DCD chilled water rear door heat exchanger and can be mixed and matched with air-cooled Vertiv™ Liebert® DSE units, affording you the greatest flexibility in deploying your customized cooling strategy and helping you realize your reliability, availability, and efficiency goals.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovertiv-xdm
    • Famiglia di prodottoVertiv™ CoolChip CDU
    • Gruppo di famigliaCDU - Coolant Distribution Unit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2025-03-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC002500
    • Nome ETIMNetwork cabinet
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descrizione Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Numero OmniClass23-33 19 11 11
    • Titolo OmniClassRefrigerant Liquid
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit