Pubblica i tuoi prodotti
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC

    Vertiv PowerBar Cast Resin is a 1000 Volt, IP68 rated maintenance free busbar system for use in outdoor applications. The conductor is totally encapsulated in a fire retardant, self-extinguishing and homogenous polymer concrete. PowerBar Cast Resin ranges from 800A to 6300A and is available in multiple configurations including neutral, double neutral and earth.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovrt-bts-iec-crb-busbar
    • Famiglia di prodottoVertiv Busbar System
    • Gruppo di famigliaVertiv Busbar System
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2025-08-19
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC001522
    • Nome ETIMBusbar
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Descrizione Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numero OmniClass23-35 31 33
    • Titolo OmniClassElectrical Busbars

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa