Pubblica i tuoi prodotti
Vertiv™ PowerBar HPB IEC
Vertiv™ PowerBar HPB IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar HPB IEC

    A complete power solution for transformer to main panel board connections. Vertiv’s High Powerbar (HPB) is a 1000V totally encased, non-ventilated and low impedance busbar. HPB sandwich construction range has been engineered for applications which require moving large amounts of power. Most commonly HPB is used to distribute power from transformers to low voltage switchboards and then down to further power distribution boards.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovrt-bts-iec-hpb-busbar
    • Famiglia di prodottoVertiv Busbar System
    • Gruppo di famigliaVertiv Busbar System
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2025-02-13
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC001522
    • Nome ETIMBusbar
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Descrizione Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numero OmniClass23-35 31 33
    • Titolo OmniClassElectrical Busbars

    Disponibilità Regionale

    Oceania Asia