Pubblica i tuoi prodotti
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovibia-flat-5945
    • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
    • Gruppo di famigliaFloor Lamps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)640
    • Profondità (mm)760
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)15.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania